Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Numer Katalogowy: 02 53 909 1101
har-modular C9 module male straight
har-modular C9 module male straight

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (THR), Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 9
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2
Poliamid (PA)
Czarny
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 02 53 909 1101
har-modular C9 module male straight
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Identification C9 module
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Width of the module 10.16 mm
  • Termination method
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Connection type Mezzanine
  • Number of contacts 9
  • Termination length 4.8 mm
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance
    ‌1 mm w module
    ‌1,9 mm do krawędzi modułu
  • Creepage distance
    ‌1 mm w module
    ‌1,8 mm do krawędzi modułu
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 15 s)
  • Insertion force ≤ 9 N
  • Withdrawal force ≤ 6 N
  • Performance level
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nie
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert) Poliamid (PA)
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140197947
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare