Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌21.5 A
Contacts: 10
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Hybrid
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
  • Funktioner Förbindningsmetod för kraftkontakter: THR
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 10
  • Antal signalkontakter 8
  • Antal kraftkontakter 2
  • Leveransomfattning 200 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Staplingshöjd 3,25 mm
  • Märkström ‌ 21,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥0,94 mm Kraftkontakter
    ≥0,7 mm Signal-till-kraft-kontakter
  • Krypavstånd
    ≥0,4 mm PCB: signalkontakter
    ≥0,94 mm PCB: kraftkontakter
    ≥0,7 mm PCB: Signal-till-kraft-kontakter
    ≥0,4 mm Kontaktdon: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Kontaktdon: Kraftkontakter
    ≥1,94 mm Kontaktdon: Signal-till-kraft-kontakter
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / kraft
    0,84 kV Kraft/kraft
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.240 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140204966
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare