Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌22.5 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Ibrido
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
  • Numero di poli 32
  • Numero di contatti di segnale 26
  • Numero di contatti di potenza 6
  • Confezione Bobina da 400 pezzi
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 22,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensione di esercizio secondo (IEC 60664-1)
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,4 mm Contatti ausiliari
    ≥1,74 mm Contatti di potenza
    ≥1,11 mm Contatti segnale-potenza
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,4 mm PCB: contatti di segnale
    ≥1,74 mm PCB: contatti di potenza
    ≥1,11 mm PCB: contatti segnale-potenza
    ≥0,4 mm Connettore: contatti di segnale
    ≥1,89 mm Connettore: contatti di potenza
    ≥2,09 mm Connettore: contatti segnale-potenza
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV Segnale
    1,39 kV Segnali / potenza
    1,39 kV Potenza / potenza
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ‌ 0,12 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205222
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data