Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 07 001 0220 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 5
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0220 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Dağıtım kutuları
  • Teknik özellikler Önceden birleştirilmiş ana kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar yapısı 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 4
  • Kontak sayısı 5
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 9 A
  • Çalışma Gerilimi
    10 V DC
    30 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Bağlantı noktası başına kanal sayısı 2
  • Devre mantığı PNP
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140277069
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501