Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Numer Katalogowy: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Zestaw zaślepiający
Żeński
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Czarny
Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Stopień ochrony: IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia, IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
  • Specification Dummy kit
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
Technical characteristics
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Tightening torque ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7035 (light grey)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 678 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190184
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare