Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 88 641 1300
Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 30m
Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 30m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Part number: 20 88 641 1300
Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® Q
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 Han® Q 4/2
  • Connecteur 2 Han® Q 4/2
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 30 m
  • Nombre de fils 6
  • Structure du conducteur 4/2x 4 mm²
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 8.911 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244580
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)