Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 18 034 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 34P 30,48m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
AWG 28/7
PVC
Lungimea cablului: 30.48 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 034 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 34P 30,48m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Przewód miedziany (okrągłe)
Ausführung
  • Kabellänge 30,48 m
  • Anzahl der Adern 34
  • Adernaufbau AWG 28/7
  • Schirmung Nieekranowane
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 100 Ω
  • Grenztemperatur
    -30 ... +75 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +75 °C Przesunięty
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤216 Ω/km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
  • California Proposition 65 Stoffe Niezawarte
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht ‌ 108 g/m
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025059
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați