Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
4
Număr articol: 09 18 506 6004
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 06P PL2 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 06P PL2 KINK

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌1 A
Contacte: 6
Drept, Blocată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-13
Răşină termoplastică (PBT)
Gri
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 09 18 506 6004
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 06P PL2 KINK
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK Standard
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului
    Drept
    Blocată
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 6
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Tip blocare Cu leviere lungi
  • Detalii Prin contactele răsucite conectorii sunt fixaţi simultan pe PCB în timpul asamblării. Ei reprezintă o alternativă deosebit de ieftină, deoarece de altfel nu sunt necesare elemente uzuale de fixare, cum ar fi şuruburi, nituri sau cleme.
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 12 N
  • Forţă de extragere ≤ 12 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1,5 mm +0,44 ‌
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PBT)
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 5,81 g
  • Ţara de origine Elveţia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140928046
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați