Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connectors, Male connector, Wave soldering termination, Rated current: 1 A, Contacts: 60, Angled, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Pd/Ni, Mating side, Performance level: NM 30 (S4), 1, Thermoplastic resin (PBT), Grey