Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
172
Artikelnummer: 09 48 474 7756 090
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 9 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 474 7756 090
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
172
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 9 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -40 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    IEC 60754-1 Halogenfreiheit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 445 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140884069
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen