Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 636 3765 500
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 50m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 50m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 50 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 636 3765 500
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 50m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 23/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Cable diameter 8.7 mm
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4,606 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140883505
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Handbuch
Download Einstellungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen