Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3751 100
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3751 100
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m
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
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 24/7
  • 컨택트핀 개수 8
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 7 클래스 F, 최대 600 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +70 °C
  • 케이블 직경 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) 폴리올레핀 공중합체(copolymer) 전자빔 교차링크형 Comp 752
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
    EN 50264-1 철도 차량의 화재 방지
    EN 50306-1 철도 차량의 화재 방지
    NFPA 130 철도 차량의 화재 방지
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
    EN 50306-4 오존에 대한 내성
    EN 60811-504 높은 저온 내성
    EN 60811-404 뛰어난 내유성
    EN 60811-404 높은 연료 내성
    EN 60811-404 내알칼리성
    EN 60811-404 내산성
    DIN 51900 낮은 화재 부하(Low fire load)
    EN 50618 UV 내성
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140391864
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare