Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
200
Part number: 09 48 689 6018 050
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Type C
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 689 6018 050
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
200
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    RJ45
    Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2
    M12 Codifica D
    Maschio
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Tipo C
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -25 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 310 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140268425