myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
工業用連接器 / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
5
Dane niedostępne
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 45 445 4915
Numer Katalogowy: 09 45 445 4915
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 445 4915
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
5
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Type B
Connector 2
IP20 USB 2.0
Type A
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
5 m
Number of cores
4
Core structure
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Rated current
1.5 A
Rated voltage
30 V DC
Data rate
480 Mbit/s
Insulation resistance
> 1.6 x 10
6
Ω
Contact resistance
≤ 30 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Insertion force
≤ 35 N
Withdrawal force
≥ 15 N
Mating cycles
≥ 750
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
4.9 mm
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
Impedance
90 Ω ±15 %
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Black
Material (overmoulding)
Polyamide (PA)
Colour (overmoulding)
Black
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
223.338 g
Country of origin
Malaysia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140262935
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Włoski)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Hiszpański)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Czeski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare