Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 09 45 445 4913
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 4913
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B típus
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    A típus
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Árnyékolt
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1,6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    0,5 kV (érintkező – föld)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Anyag tulajdonságai
  • Material (insert) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Fekete
  • Anyag (fröccsöntés) Poliamid (PA)
  • Colour (overmoulding) Fekete
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 109,75 g
  • Country of origin Malajzia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262911
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare