매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
3
품번들: 09 45 445 3903
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-2.0

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 445 3903
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-2.0
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
3
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 차폐형 Shielded
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 480 Mbit/s
  • 절연 저항 > 1.6 x 106 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
Anyag tulajdonságai
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Black
  • 소재 (오버몰딩) Polyamide (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) Black
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok nicht enthalten
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Malajzia
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140258259
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다