Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING PushPull (V4)
  • Złącze 2 HARTING PushPull (V4)
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb wielomodowy
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia 62,5 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Średnica przewodu 7 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 104 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140152755
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600