採用情報(ドイツのみ)
Newsletter
eShop
カート
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
マイアカウント設定
ログアウト
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
構成ツール
製品とソリューション
製品とソリューション 概要
Han® 産業用コネクタ
北米工業用制御盤SCCR対応コネクタソリューション
SPE:シングルペアイーサネット
インターフェースコネクタ
産業用イーサネットソリューション
基板用コネクタ
現場結線対応コネクタ
システムケーブル
カスタマイズソリューション
産業用イーサネットスイッチ
Han C®(09 32 ...)コンタクト用工具
3D-MID 技術
産業用ラズパイ MICA-R/RevPi
LF帯/HF帯 RFID
エレクトロモビリティ用の充電装置
マグネットシステム
市場
市場 概要
鉄道/輸送
機械 - 金属加工
機械 - プラスチック
機械 - 食品加工と包装
ロボット
オートメーション
風力発電
配電と蓄電
オートモーティブ
データセンター
イントラロジスティックスとコンベアシステム
農業
医療
水素技術
トレンド
トレンド 概要
"All Electric Society" 完全電動化
持続可能性
デジタル化
Eモビリティ
モジュラー化
小型化
カスタマイズ
Connectivity+
ニュースセンター
ニュースセンター 概要
コーポレートニュース
プレスリリースニュース
製品ニュース
イベント
技術情報誌tec.News
掲載記事
Webセミナー オンデマンド
Webセミナー オンデマンド 概要
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
サービス
サービス 概要
認証
修理サービス
カスタマイズされた産業用コネクタ
Supplier for HARTING
Supplier for HARTING 概要
General supplier information
Supplier Portal
ダウンロードセンター
製品データマネージャー
ホワイトペーパー
Digital Twins
会社
会社 概要
ハーティングテクノロジーグループ
ハーティングテクノロジーグループ 概要
ハーティングの歴史
ファミリー経営企業
企業データ
製品とソリューション概要
ブランド・ロゴ
ハーティング株式会社について
採用情報(日本)
品質と新技術
品質と新技術 概要
コネクタの防塵防水性能 - 保護等級
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
新技術
圧着接続
世界各地の拠点
協業/パートナーシップ
協業/パートナーシップ 概要
SPE産業パートナーネットワーク
smartFactoryKL
持続可能性
持続可能性 概要
当社の責任
企業文化
環境
テクノロジー
社会への取り組み
人権デュー・ディリジェンス
企業の社会的責任(CSR)
通報システム
myHARTING
お問い合わせ
日本 (Japanese)
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
システムケーブル
...
Data FOケーブル
PushPull
33 58 231 0400 017
部品番号: 33 58 231 0400 017
PP FO CAB-ASSY-40M-2xPP LCD-OV MM 50
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
FOケーブル
マルチモード, オーバーモールド
ケーブル長さ: 40 m
ノート
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
部品番号: 33 58 231 0400 017
PP FO CAB-ASSY-40M-2xPP LCD-OV MM 50
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
LC duplex
HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
コネクタ 2
LC duplex
HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
ケーブルタイプ
FOケーブル
ケーブルの説明
マルチモード
オーバーモールド
バージョン
ケーブル長さ
40 m
芯線構造
50 / 125 µm
技術的特性
ケーブル径
6.5 mm
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(b) / 6(b)-II:
アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
三酸化アンチモン
鉛
ニッケル
ナフタリン
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,522 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85447000
GTIN
5713140153684
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
ダウンロード
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare