Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 343 4804 010
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 1,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 343 4804 010
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Tipo A
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Tipo A
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Collegamento IDC termination
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Yellow
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 72 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140260580
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare