Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Part number: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌14 A
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.08 ... 1 mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M17
  • Tanımlama Power
  • Eleman Çekirdekler
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 8
  • Güç kontaklarının sayısı 7
  • Özel kontakların sayısı 1
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,08 ... 1 mm²
  • Nominal akım ‌ 14 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 630 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3,29 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140420885
  • eCl@ss 27.440.223,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare