Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Artikel nummer: 21 17 526 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Svart
Märkström: ‌14 A
Kontakter: 7
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 21 17 526 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Circulära kontaktdon M17
  • Identifiering Power
  • Element Kontaktinsatser
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 7
  • Antal kraftkontakter 6
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation av specialkontakter PE-kontakt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.08 ... 1 mm²
  • Märkström ‌ 14 A
  • Märkspänning ‌ 630 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140819443
  • eCl@ss 27.440.223,00
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare