Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Артикул: 21 17 524 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение обжимом
Розетка
Полиамид (ПА)
Черный
Номинальный ток: ‌14 A
Контакты: 6
Поперечное сечение проводника: 0.08 ... 1 mm²
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 21 17 524 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Круглые соединители M17
  • Название Power
  • Элемент Контактные вставки
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 6
  • Число силовых контактов 5
  • Число специальных контактов 1
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 1 mm²
  • Номинальный ток ‌ 14 A
  • Номинальное напряжение ‌ 630 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2,96 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140819467
  • eCl@ss 27.440.223,00
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare