Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
16
Part number: 09 48 C0C 0756 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 C0C 0756 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
16
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Xコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Xコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
  • コーディング Xコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • ケーブル径 6.7 mm ± 0.3 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 500 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140248649