Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
69
Objednací číslo: 09 48 C0C 1756 100
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 10m
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 C0C 1756 100
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
69
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    Kruhové konektory M12
    RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 Kódování X
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2 RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Kódování Kódování X
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Průměr kabelu 6,7 mm ±0,3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 500 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140267213
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte