Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 420 0447 015
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 420 0447 015
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-coding
    Male Angled
Версия
  • Длина кабеля 1.5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-coding
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Polyolefin copolymer
  • Цвет (кабель) Black
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140341173