Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Număr articol: 21 34 929 2405 060
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 6 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 929 2405 060
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 6 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • Исключения из RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • Состояние ВЭА conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lood
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lood
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • Допуски: CE
  • PROFINET Ja
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 426,4 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140145115
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați