Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140304093
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați