Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 33 000 9844
Steckbrücke längs, 1x5 blau 16A
Steckbrücke längs, 1x5 blau 16A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckbrücke
1x 5, längs
Polyamid (PA)
RAL 5012 (lichtblau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 33 000 9844
Steckbrücke längs, 1x5 blau 16A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Zubehör
  • Série Han® ES Press
  • Type d'accessoire Steckbrücke
  • Description de l'accessoire
    1x 5
    längs
Version
  • Détails Vid användning av plug-in bryggor inuti Han® ES Press måste kåpor med en hög konstruktion användas.
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 5
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) verzinnt
  • Matériaux (accessoires) Polyamid (PA)
  • Couleur (accessoires) RAL 5012 (lichtblau)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC nicht enthalten
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 5
  • Poids net 3,8 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140192676
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen