Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
7
Part number: 11 12 600 0110
Han-Yellock 60 carrier hood button slot
Han-Yellock 60 carrier hood button slot

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Carrier hood
Push button, slot
Size: Han-Yellock® 60
Push button
Polyamide (PA), Stainless steel
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Passivated
Metallic
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 11 12 600 0110
Han-Yellock 60 carrier hood button slot
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
7
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Yellock®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki część nośna
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Przycisk ze szczeliną
Wersja
  • Rozmiar Han-Yellock® 60
  • Typ blokowania Przycisk
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • De-/Montaż temperatura -10 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Pasywowana
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Metliczny
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Stal nierdzewna
  • Kolor (blokowanie) Melonowo żółty
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 250 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140110175
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare