Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Hoods/Housings
28
Objednací číslo: 11 05 105 2633
Han-Yellock Module QL 20A
Han-Yellock Module QL 20A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Inserts
Module
Han-Quick Lock® termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌20 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 11 05 105 2633
Han-Yellock Module QL 20A
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Hoods/Housings
28
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Yellock®
  • Element Module
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 5
  • Details Blue slide
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
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
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 12.92 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140109650
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte