Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Carcaças/Bases
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 001 4703
Han USB 3.0 module
Han USB 3.0 module

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® USB
Moduł pojedynczy
do patchkabla
Żeński
Kontakty: 8
Prąd znamionowy: ‌1 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 001 4703
Han USB 3.0 module
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Carcaças/Bases
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® USB
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
  • Opis modułu do patchkabla
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • Szczegóły USB 3.0
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 30 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 14,22 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140019478
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare