Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Accessories
1
Cikkszám: 09 11 000 6112
Han TC100 male contact ax (10-25mm²) AG
Han TC100 male contact ax (10-25mm²) AG

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Axiális csavaros érintkező
Névleges áramerősség: ≤100 A
Apa
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 10 ... 25 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 6112
Han TC100 male contact ax (10-25mm²) AG
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat TC 100
  • Érintkező típusa Axiális csavaros érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Axiális csavaros kivezetés
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 10 ... 25 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 100 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Blankolási hossz 13 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 20,68 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140014923
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás