Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Cikkszám: 10 81 007 0302
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Han Protect 3A HBM 4/2 fused

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Anya
Névleges áramerősség: ‌4 A
Érintkezők: 4 2 Biztosítékkal védett érintkező
Válaszfalas szerelésű ház
Méret: 3 A
Egykengyeles
Anyag: Polikarbonát (PC)
Védettségi fokozat: IP54
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 10 81 007 0302
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozókészletek
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Protect
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
Verzió
  • Kábelhossz 0,76 m
  • Fajta Anya
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 4
  • további érintkezők 2 Biztosítékkal védett érintkező
  • PE érintkező Igen
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület I/O jelek védelmi biztosítékkal
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP54
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polikarbonát (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Polikarbonát (PC)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 59,5 g
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140435056
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás