Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wanddurchführungsset AIDA-konform, mit fester Kodierung, berührungssicher
Federkraftklemme
Bemessungsstrom: 16 A
Kontakte: 5
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
PushPull
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart: IP65, IP67