Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Număr articol: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
Han K6/12 F Crimp

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌40 A
Mărime: 16 B
Contacte: 18
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Semnal
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 6/12
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 18
  • Number of signal contacts 12
  • Number of power contacts 6
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Wire outer diameter ≤5 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage conductor-earth (signal) 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌2 Nm PE screw M5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67.19 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186422
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați