Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
Numer Katalogowy: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Han F+B screw-in housing straight-M32

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa do montażu śrubowego
Prosty
Mocowanie śrubowe
1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Polipropylen
Czarny
Materiał (uszczelki): EPDM, Silikon
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Wkłady
8
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Capots / embases
  • Baureihe Han® F+B
  • Gehäuseart Embase à visser
  • Gehäusebeschreibung Droit
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Verrouillage à vis
  • Anwendungsgebiet Connecteurs pour l'agroalimentaire
  • Hinweise
    Nettoyage: Lors du nettoyage à l'aide d'un jet haute pression, une distance minimale > 30 cm est recommandée afin d'éviter les dommages mécaniques sur les parties extérieures du connecteur.
    Antitraction:Un dispositif antitraction adapté pour permettre au connecteur F+B de résister aux contraintes provoquées, par exemple, par le nettoyage quotidien de la machine. La norme DIN VDE 0100-520: 2013-06 définit les systèmes anti-contraintes pour un connecteur en fonction du diamètre extérieur du câble.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 condition verrouillée
    IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polypropylen
  • Rauheit der Oberfläche ≤ 0,8 µm
  • Farbe Gehäuse Black
  • Werkstoff Dichtung
    EPDM
    Silicone
  • Farbe Dichtung Blue
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • EG1935/2004 zgodny
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183285
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare