Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Custodie
18
Artikelnummer: 19 41 028 2601
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Schraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 24 B
Kontakte: 28
Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 41 028 2601
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Produktdetails
Identification
  • Category Einsätze
  • Series Han-Eco®
Version
  • Termination method Schraubanschluss
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • With wire protection ja
  • Number of contacts 28
  • PE contact ja
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) versilbert
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 106.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140131248
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen