Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 43 006 0290
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 006 0290
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
Verzió
  • Méret 6 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Kábelbevezetés 2x M20
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (Rögzítés)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (rögzítés) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 214 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140176935
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors