Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 016 0226
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 16 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 016 0226
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха С термопластиковой крышкой
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Боковой ввод
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Две защелки (на кабельном кожухе)
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (черный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Нафталин
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140179271
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors