Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 210 0251
Han-Eco 10B Outd-HSM1-with SL-M25
Han-Eco 10B Outd-HSM1-with SL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 10 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 210 0251
Han-Eco 10B Outd-HSM1-with SL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 표면 장착형 하우징
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet black)
  • 재료 (실) FPM
  • 컬러 (마개) RAL 7001 (silver-grey)
  • 재료 (잠금장치)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (잠금) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Naphthalene
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 215 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140178335
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors