Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
16
Frames
1
Part number: 19 46 010 0253
Han-Eco 10A-HSM1-M25 with cover
Han-Eco 10A-HSM1-M25 with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 10 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 46 010 0253
Han-Eco 10A-HSM1-M25 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
16
Frames
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® A
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit Kunststoffkappe
Ausführung
  • Baugröße 10 A
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Längsbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 116,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140176034
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare