Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Part number: 09 33 010 4639
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4639
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Product Details
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® ES AV
  • 原件 端子連接器
  • 規格
    右側板本
    單面外形(SK)
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 10 B
  • 針數 10
  • 接地針
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電流按照UL 12 A
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電流按照CSA 12 A
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 4 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 125 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140051201
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare