Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 62 824 5406
Han EMC/B 24B CP f SL
Han EMC/B 24B CP f SL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Thermoplastic
Size: 24 B
Single locking lever
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
Grey
Degree of protection: IP66
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 824 5406
Han EMC/B 24B CP f SL
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    Thermoplastic
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 32.9 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte