Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Part number: 09 33 000 6216
Han E F Crimp Contact Au 1.5 mm²/ 16 AWG
Han E F Crimp Contact Au 1.5 mm²/ 16 AWG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤16 A
Female
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 1.5 mm²
AWG 16
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 33 000 6216
Han E F Crimp Contact Au 1.5 mm²/ 16 AWG
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria Han E®
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Identyfikacja kontaktów 2 rowki
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 16
  • Prąd znamionowy ≤ 16 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1,5 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140050006
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare