Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
38
Part number: 09 33 006 4625
Han 6E AV Terminal Block Male Left Hand
Han 6E AV Terminal Block Male Left Hand

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 006 4625
Han 6E AV Terminal Block Male Left Hand
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
38
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han E® AV
  • Elemento Terminal block connector
  • Specifiche
    Left hand version
    Multi contour (MK)
Versione
  • Collegamento Screw termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia 6 B
  • Numero di poli 6
  • Contatto di terra Yes
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.2 ... 2.5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.5 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 92 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140050877
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Link
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare