Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Part number: 09 33 024 4625
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 024 4625
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Product Details
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han E® AV
  • Elemento Conector bloque de terminales
  • Especificaciones
    Versión para zurdos
    Multicontorno (MK)
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.2 ... 2.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Par de apriete 0,5 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 150 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140052192
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare