Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Part number: 09 33 016 4626
Han E AV 16 Pos. M Insert Term. Block Le
Han E AV 16 Pos. M Insert Term. Block Le

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 16 B
Contacts: 16
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 016 4626
Han E AV 16 Pos. M Insert Term. Block Le
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Product Details
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E® AV
  • Element Terminal block connector
  • Specification
    Left hand version
    Single contour (SK)
버전
  • 터미네이션 방법 Screw termination
  • 젠더 Male
  • 규격 16 B
  • 컨택트핀 개수 16
  • PE 단자 Yes
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.2 ... 2.5 mm²
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 500 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 4 mΩ
  • 조임 토크 0.5 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (pebble grey)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Silver plated
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 161.02 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140051607
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare