Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
3
교체 부품
1
후드/하우징
60
Part number: 09 33 010 4636
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4636
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
3
교체 부품
1
후드/하우징
60
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han E® AV
  • Element Złącze terminalblokowe
  • Specyfikacje
    Wersja praworęczna
    Pojedynczy kontur (SK)
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 10
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.2 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Moment dokręcający 0.5 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 114,06 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140051195
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare