Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
25
Cikkszám: 09 14 012 3001
Han DD module, crimp male
Han DD module, crimp male

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han DD® modul
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 12
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 2.5 mm²
Névleges áramerősség: ‌10 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Kérjük, ne használja többé ezt a terméket új tervezés esetén. A követő terméket használhatja 09140123002.
Cikkszám: 09 14 012 3001
Han DD module, crimp male
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Custodie
83
Frames
25
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han DD® modul
  • A modul mérete Önálló modul
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 12
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 2,5 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤3,9 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz zgodny
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH SVHC anyagok Niezawarte
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 10 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020962
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás