Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
후드/하우징
83
Frames
25
Numer Katalogowy: 09 14 003 3102
Han C module, crimp female
Han C module, crimp female

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® C
Moduł pojedynczy
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Kontakty: 3
Przekrój przewodu: 1.5 ... 6 mm²
Prąd znamionowy: ‌40 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140033101.
Numer Katalogowy: 09 14 003 3102
Han C module, crimp female
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
후드/하우징
83
Frames
25
Szczegóły Produktu
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® C
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 3
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 ... 6 mm²
  • Diametro esterno del cavo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Lunghezza di spellatura 12 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione di esercizio 690 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 32 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    9,5 mm
    12 mm Diametro esterno del cavo > 4,8 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 6,74 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140020092
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare